Blindé – Série LMXS (style L)


LMXS-J,L
Caractéristiques et avantages
  • Inductance : 0.8 à 330 XNUMX µH
  • Courant de saturation : 0.70 à 11.2 A
  • Matériau du noyau : ferrite
Applications typiques
  • Téléviseurs LCD
  • Les Notebooks
  • Caméscopes
  • Caméras digitales
  • Convertisseurs DC/DC pour appareils portables

Inductances de puissance CMS blindées avec noyau de ferrite et tailles allant de 10.3 x 10.5 x 3.10 (mm) à 10.3 x 10.5 x 3.80 (mm). L'inductance va de 0.8 à 330 0.7 µH et le courant nominal va de 11.2 à XNUMX A.

Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Série LMXS, style blindé L
" Clique pour voir