Blindé – Série LMXS (style J)


LMXS-J,L
Caractéristiques et avantages
  • Inductance : 1.3 à 1000 XNUMX µH
  • Courant de saturation : 0.35 à 10.5 A
  • Matériau du noyau : ferrite
Applications typiques
  • Alimentation pour magnétoscopes
  • Téléviseurs LCD
  • Ordinateurs portables
  • Communication portable
  • Convertisseurs DC/DC, etc.

Inductances de puissance CMS blindées avec noyau de ferrite et tailles allant de 6.20 x 6.30 x 3.00 (mm) à 10.3 x 10.4 x 5.00 (mm). L'inductance va de 1.3 à 1000 0.35 µH et le courant nominal va de 10.5 à XNUMX A.

Fiche technique / Catalogue
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Série LMXS, style J blindé
" Clique pour voir