Blindé – Série LMXS (style H)


LMXS-G,H
Caractéristiques et avantages
  • Inductance : 2.4 à 1000 XNUMX µH
  • Courant de saturation : 0.50 à 8.0 A
  • Matériau du noyau : ferrite
Applications typiques
  • Téléviseurs LCD
  • Carnets
  • Communication portable
  • Convertisseurs DC/DC, etc.

Inductances de puissance CMS blindées avec noyau de ferrite et tailles allant de 12.5 x 12.5 x 4.5 (mm) à 12.5 x 12.5 x 8.0 (mm). L'inductance va de 2.4 à 1000 0.5 µH et le courant nominal va de 8 à XNUMX A.

Fiche technique / Catalogue
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Série LMXS - Style H blindé
" Clique pour voir