Caractéristiques et avantages
- Inductance : 10 à 1000 XNUMX µH
- Courant de saturation : 0.16 à 1.84 A
- Matériau du noyau : ferrite
Applications typiques
- Téléviseurs LCD
- Les Notebooks
- Communication portable
- Convertisseurs DC/DC, etc.
Inductances de puissance CMS blindées avec noyau de ferrite et tailles allant de 7.50 x 7.50 x 3.50 (mm) à 7.50 x 7.50 x 4.50 (mm). L'inductance va de 10 à 1000 0.16 µH et le courant nominal va de 1.84 à XNUMX A.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce