Blindé – Série LMXS (Style F)


LMXS-F
Caractéristiques et avantages
  • Inductance : 1.2 à 1500 XNUMX µH
  • Courant de saturation : 0.14 à 8.2 A
  • Matériau du noyau : ferrite
Applications typiques
  • Téléphones
  • PC
  • Carnets
  • Disques durs
  • Périphériques

Inductances de puissance CMS blindées avec noyau de ferrite et tailles allant de 6.00 x 6.00 x 2.50 (mm) à 12.5 x 12.5 x 7.5 (mm). L'inductance va de 1.2 à 1500 0.14 µH et le courant nominal va de 8.2 à XNUMX A.

Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Série LMXS, style blindé F
" Clique pour voir