Caractéristiques et avantages
- Inductance : 1.0 à 10,000 XNUMX µH
- Courant de saturation : 0.02 à 5.0 A
- Matériau du noyau : ferrite
Applications typiques
- Téléphones portables
- Ordinateurs personnels
- Autres appareils électroniques divers
- Convertisseurs DC/DC, etc.
Inductances de puissance CMS blindées avec noyau de ferrite et tailles allant de 6.60 x 4.45 x 2.92 (mm) à 18.54 x 15.24 x 7.62 (mm). L'inductance va de 1 à 10,000 0.02 µH et le courant nominal va de 5 à XNUMX A.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce