Caractéristiques et avantages
- Inductance : 0.36 à 2500 XNUMX µH
- Courant de saturation : 0.026 à 10.18 A
- Matériau du noyau : ferrite
Applications typiques
- Alimentation pour magnétoscopes
- Équipement OA
- Ordinateurs portables
- Équipement de communication portatif
- Convertisseurs DC/DC, etc.
Inductances de puissance CMS blindées avec noyau de ferrite et tailles allant de 3.80 x 3.80 x 1.25 (mm) à 10.0 x 10.0 x 6.70 (mm). L'inductance va de 0.36 à 2500 0.026 µH et le courant nominal va de 10.18 à XNUMX A.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce