Caractéristiques et avantages
- Inductance : 1.0 à 820 XNUMX µH
- Courant de saturation : 0.24 à 3.30 A
- Matériau du noyau : ferrite
Applications typiques
- Téléviseurs LCD
- Carnets
- Communication portable
- Convertisseurs DC/DC, etc.
Inductances de puissance CMS non blindées avec des tailles allant de 4.50 x 4.00 x 3.20 (mm) à 10.00 x 9.00 x 5.40 (mm). L'inductance va de 1 à 820 µH et le courant nominal va de 0.24 à 3.3 A.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce