Caractéristiques et avantages
- Inductance : 0.47 à 1000 XNUMX µH
- Courant de saturation : 0.10 à 40 A
- Matériau du noyau : ferrite
Applications typiques
- Téléphones portables
- Ordinateurs personnels
- Convertisseurs DC / DC
- Divers appareils électroniques
Inductances de puissance CMS non blindées avec noyau de ferrite et tailles allant de 6.60 x 4.45 x 2.92 (mm) à 18.54 x 15.24 x 7.11 (mm). L'inductance va de 0.47 à 1000 0.1 µH et le courant nominal va de 40 à XNUMX A.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce