Miniature – Série LMMN (Style M)


LMMN
Caractéristiques et avantages
  • Inductance : 0.12 à 10,000 XNUMX μH
  • Courant nominal : 0.03 à 6.00 A
  • Matériau du noyau : ferrite
Applications typiques
  • Téléavertisseurs, téléphone sans fil
  • Produits de communication haute fréquence
  • Ordinateurs personnels
  • Lecteurs de disque et périphériques informatiques
  • Circuits d'alimentation CC

Inductances de puissance miniatures pour les applications les plus limitées en espace. Les tailles EIA disponibles incluent : 1008, 1010, 1210, 1812 et 2220.

Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Série LMMN-Style miniature M
" Clique pour voir