Caractéristiques et avantages
- Inductance : 0.1 à 47 XNUMX µH
- Courant de saturation : 3.0 à 120 A
- Matériau de base : poudre de fer.
Applications typiques
- Ordinateurs personnels
- Serveurs
- Convertisseurs POL à courant élevé
- Alimentations à courant élevé et profil bas
- Convertisseurs DC / DC
- Convertisseurs DC/DC pour FPGA
La série LMLP – D d'inductances de puissance CMS est conçue pour les applications nécessitant un courant élevé dans de petits boîtiers à profil bas. Inductances de puissance blindées CMS à courant élevé avec une construction de noyau homogène en poudre de fer. L'inductance va de 0.1 à 47 µH et le courant de saturation va de 3 à 120 A.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents environnementaux / de conformité