Profil bas – Série LMLP (Style C)


LLMLP-C
Caractéristiques et avantages
  • Inductance : 0.8 à 220 XNUMX µH
  • Courant de saturation : 0.390 à 1.290 A
  • Matériau du noyau : ferrite
Applications typiques
  • Pour petit convertisseur DC/DC (téléphone portable, disque dur, DVC, DSC, PDA, écran LCD, etc.)

Les inductances de puissance CMS LMLP – C sont des composants à profil bas, idéaux pour les applications à taille limitée. Inductances de puissance CMS à profil bas avec revêtement en ferrite pour le blindage. Les tailles vont de 2.4 x 2.4 x 1.0 (mm) à 8.0 x 8.0 x 4.2 (mm). La plage d'inductance est de 0.8 à 220 uH et la plage de courant nominal est de 0.390 à 1.290 A.

Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Série LMLP-Style C
" Clique pour voir