Caractéristiques et avantages
- Dimensions très précises
- Possibilité de montage automatisé
- Les bornes sont très résistantes aux forces de traction
- Superbes caractéristiques Q
Applications typiques
- Convertisseurs DC / DC
- Systèmes audio automobiles
- Appareils de communication mobiles
La série LCWF présente une très forte soudabilité par brasage par refusion, fer à souder ou brasage à la vague. LCWF est très résistant aux chocs mécaniques et à la pression, et est très fiable face aux changements brusques de température et d’humidité. LCWF peut être utilisé sur les téléviseurs LCD, les ordinateurs personnels, les tablettes, les téléphones portables et d'autres applications.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce