Caractéristiques et avantages
- Tailles EIA standard
0201(0603), 0402(1005), 0603(1608) - Température de fonctionnement -40 ° C à + 85 ° C
- Conforme RoHS sans plomb
- Tolérance stricte dans les dimensions physiques
- Applicabilité du montage en surface
- Tolérance d'inductance étroite, excellent Q &
Gamme SRF garantie - Haute qualité de produit et fiabilité exceptionnelle
Applications typiques
- Communication mobile
- WLAN
- PHS
- Contre-mesure EMI dans les circuits haute fréquence
- Communication informatique
Adaptée aux applications haute fréquence, la série LCCI d'AVX présente une tolérance étroite dans les dimensions physiques, une tolérance d'inductance étroite, un excellent Q et une plage SRF garantie. La série LCCI présente une structure intégrée en céramique, ce qui se traduit par une qualité de produit élevée et une fiabilité exceptionnelle. Toutes les pièces sont sans plomb et sont conformes aux normes RoHS. La série LCCI a une température de fonctionnement de -40ºC à +85ºC. De plus, l'applicabilité du montage en surface prend en charge les conditions de brasage par refusion sans sacrifier les caractéristiques de fréquence.
Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce