Caractéristiques et avantages
- Q élevé, SRF élevé, haute fréquence, gestion de courant élevé
- Faible résistance CC
- Montable en surface
- 0402 Taille du boîtier
- Finitions conformes RoHS
- Disponible en bande et en bobine
Applications typiques
- Communication mobile
- Applications satellitaires
- GPS
- Évitement de collision
- LAN sans fil
L'inducteur organique multicouche à courant élevé est un inducteur organique à profil bas qui peut prendre en charge les communications mobiles, les applications satellite, le GPS, les réseaux de correspondance et l'évitement des collisions. Basé sur une technologie organique multicouche brevetée (brevet américain 6,987,307 0402 50), l'inducteur organique multicouche à courant élevé de taille 4 permet une gestion de courant beaucoup plus élevée par rapport aux inductances à puces en céramique multicouches similaires, une augmentation moyenne de XNUMX % de la gestion de courant par rapport aux produits à couches minces comparables avec un Q similaire, et une gestion du courant proche de celle des inductances à puce en céramique bobinées. Les inducteurs à courant élevé MLO™ intègrent des matériaux organiques à très faibles pertes qui permettent un Q élevé et une stabilité élevée sur la fréquence. Ils sont montables en surface et sont adaptés aux cartes de circuits imprimés FRXNUMX. Les inducteurs à courant élevé MLO™ utilisent une technologie d'interconnexion haute densité à lignes fines, permettant ainsi un contrôle de tolérance strict et une répétabilité élevée. Les tests de fiabilité sont effectués selon les normes JEDEC et mil. Les finitions sont disponibles en Sn conforme RoHS.
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Fichiers S2P – Cliquez pour télécharger
- Inductances MLO™ complètes (tolérance stricte, courant élevé, Q élevé)
- Inducteurs MLO™ à tolérance serrée HL02
- Inductances ML™ à courant élevé HLC02
- Inductances MLO™ High-Q HLQ02
Modélisme

KYOCERA AVX et Modelithics se sont associés pour offrir des essais GRATUITS de 90 jours de modèles de simulation avancés très précis et évolutifs pour diverses pièces KYOCERA AVX, y compris cette pièce ainsi que des atténuateurs, condensateurs, coupleurs, inductances, diplexeurs et résistances.