Inductances céramiques bobinées – Série LCWC


Caractéristiques et avantages
  • La base en céramique fournit un SRF élevé
  • Inducteur de puce CMS miniature pour assemblage entièrement automatisé
  • Endurance exceptionnelle face à la force de traction, aux chocs mécaniques et à la pression
Applications typiques
  • WLL, LAN sans fil/souris/clavier/écouteur
  • VCO, module RF et autres produits sans fil
  • Station de base, répéteur
  • Récepteur GPS

La série LCWC d'inductances céramiques bobinées comprend des inductances ultra-compactes qui fournissent des facteurs Q élevés, avec une plage de courant élevée disponible. LCWC est utilisé dans les produits RF tels que les téléphones cellulaires (CDMA/GSM/PHS), les téléphones sans fil (DECT/CT1CT2), les télécommandes, les systèmes de sécurité, les PDA sans fil, les téléphones intelligents, etc. LCWC est utilisé dans les applications à large bande telles que les filtres CATV. , tuners, modems câble et tuners XDSL, ainsi que des décodeurs. LCWC est utilisé dans les applications informatiques telles que USB 2.0 et IEEE 1394. LCWC a une tolérance plus stricte jusqu'à ±2 % et une température de fonctionnement de -40 ºC à +125 ºC.

Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Série LCWC
" Clique pour voir

Documents environnementaux / de conformité
Documents environnementaux / de conformité

Série LCWC | Documentation environnementale