Caractéristiques et avantages
- Construction à section carrée
- Disponible en tailles 0806, 0807 et 0908
- 20 valeurs d'inductance allant de 5.5 nH à 27.3 nH
- Q élevé
- Courant élevé
- Excellent SRF
Applications typiques
- Applications RF
- Circuits RF
- Filtrage E/S haut débit
- Adaptation d'impédance
Les inducteurs RF à noyau d'air carré KYOCERA AVX, qui font partie de la famille d'inducteurs à noyau d'air enroulé, sont idéaux pour les circuits RF, le filtrage d'E/S à large bande, la sélection de fréquence ou l'adaptation d'impédance. La section carrée unique de l'inducteur à noyau d'air offre de meilleures performances et offre des avantages de fabrication par rapport aux bobines toroïdales.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Outils de conception