Caractéristiques et avantages
- Construction du noyau d'air
- Q élevé
- Courant élevé
- Excellent SRF
- De nombreuses valeurs d'inductance allant de 1.65nH à 538nH
Applications typiques
- Applications RF
- Circuits RF
- Filtrage E/S haut débit
- Adaptation/réglage d'impédance
- Découplage/Bypass
Les inducteurs RF KYOCERA AVX Air Core, qui font partie de la famille des inducteurs à noyau d'air enroulé, sont idéaux pour les circuits RF, le filtrage d'E/S à large bande, la sélection de fréquence ou l'adaptation d'impédance. L'inducteur à noyau d'air offre de meilleures performances par rapport aux inducteurs à noyau solide avec un Q plus élevé et de meilleures capacités de gestion du courant.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Outils de conception
Documents environnementaux / de conformité