Inducteurs à couche mince Accu-L® | 0402, 0603, 0805 (DLA / MIL-Spec)


Inducteurs à couche mince Accu-L® | 0402, 0603, 0805 (DLA / MIL-Spec)
Caractéristiques et avantages
  • Tolérance la plus stricte : ±0.05 nH
  • Courant continu élevé
  • Paramètres RF reproductibles
  • SRF élevé
Applications typiques
  • Systèmes radar
  • La communication par satellite
  • GPS (systèmes de positionnement global)
  • Communications militaires
  • Drones
  • Filtres

Conçues pour une précision optimale, nos inductances à couche mince allient un format miniature à une stabilité haute fréquence inégalée. Contrairement aux inductances céramiques classiques, ces composants conservent une faible ESR et un facteur de qualité élevé sur une large bande de fréquences grâce à des matériaux diélectriques de pointe. Bénéficiez d'une homogénéité extrême entre les lots et de tolérances serrées, le tout dans une conception robuste optimisée pour un assemblage automatisé fiable et sans faille. Ces inductances RF à couche mince sont disponibles en boîtiers 0402, 0603 et 0805 et sont homologuées DLA.

  • DLA 11017 = 0402 Taille du boîtier
  • DLA 11018 = 0603 Taille du boîtier
  • DLA 11019 = 0805 Taille du boîtier
Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Accu-L® 0402, 0603 et 0805
" Clique pour voir