Caractéristiques et avantages
- Q élevé
- Capacité de puissance RF
- SRF élevé
- Faible résistance CC
- Tolérance d'inductance ultra-serrée
- Tailles de puces standard 0402 et 0805
- Low Profile
- Construction robuste
- Enregistré et enroulé
Applications typiques
- Communications de véhicule à véhicule
- Infotainment
- Télématique
- GPS
- Radar
- Systèmes de localisation de véhicules
- Entrée sans clé (Keyless Entry)
- Filtres
- Réseaux correspondants
L'inductance LGA L0402 et l'inductance CMS Accu-L® L0805 sont basées sur la technologie multicouche à couches minces. Cette technologie offre un niveau de contrôle sur les caractéristiques électriques et physiques du composant qui donne des caractéristiques cohérentes au sein d'un lot et d'un lot à l'autre. La conception originale offre une petite taille, d'excellentes performances haute fréquence et une construction robuste pour un assemblage automatique fiable.
La série Accu-L® qualifiée AEC-Q200 est conçue pour répondre aux spécifications de performances exigeantes des applications de signal et de puissance automobiles.
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Fichiers S2P – Cliquez pour télécharger
- Inducteurs Accu-L® (0201, 0402, 0603, 0805)
Remarque : Seuls les modèles 0402 et 0805 sont conformes à la norme AEC-Q200.
Bibliothèques – Cliquez pour télécharger
AVX travaille également avec plusieurs des fournisseurs de logiciels les plus populaires pour garantir que nos produits sont à jour dans leurs logiciels, et travaille constamment avec de nouveaux fournisseurs pour garantir qu'ils disposent des bibliothèques AVX les plus récentes. Ces bibliothèques sont disponibles ci-dessous et peuvent être ajoutées à votre logiciel.
- Bureau à micro-ondes®
- Bibliothèques Eagleware
- Bibliothèque ADS (ancienne version)
- Bibliothèque ADS (nouvelle version)
Logiciel – Cliquez pour télécharger
Documents environnementaux / de conformité
Accu-L® Auto Grade (AEC-Q200) | Documentation environnementale