Couche mince – Accu-L® 0603 et 0805


Caractéristiques et avantages
  • Q élevé, SRF élevé
  • Faible résistance CC
  • Tolérance ultra stricte sur l'inductance
  • Low Profile
  • Enregistré et enroulé
Applications typiques
  • Mobile Communications
  • Récepteurs de télévision par satellite
  • GPS
  • Systèmes de localisation de véhicules
  • Filtres
  • Réseaux correspondants

L'inductance Accu-L® est particulièrement adaptée à l'industrie des télécommunications où l'on observe une tendance continue vers la miniaturisation et l'augmentation des fréquences. L'inducteur Accu-L® répond à la fois aux exigences de performances et de tolérance des fréquences cellulaires actuelles 450 MHz et 900 MHz et des fréquences futures, telles que 1700 1900 MHz, 2400 XNUMX MHz et XNUMX XNUMX MHz. Inducteurs à couches minces présentant une répétabilité extrême de lot à lot et une tolérance stricte. L'utilisation de matériaux diélectriques à très faibles pertes, de dioxyde de silicium et d'oxynitrure de silicium, en conjonction avec des métaux d'électrode hautement conducteurs, entraîne une faible ESR et un Q élevé. Ces caractéristiques haute fréquence changent plus lentement avec l'augmentation de la fréquence que pour les inductances micro-ondes en céramique. Grâce à la technologie des couches minces, les caractéristiques de fréquence mentionnées ci-dessus sont obtenues sans compromis significatif sur les propriétés requises pour le montage en surface.

Fiche technique / Catalogues
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Accu-L® 0603 et 0805
" Clique pour voir

Outils de conception
Fichiers S2P – Cliquez pour télécharger
Modélisme
Modélisme
KYOCERA AVX et Modelithics se sont associés pour offrir des essais GRATUITS de 90 jours de modèles de simulation avancés très précis et évolutifs pour diverses pièces KYOCERA AVX, y compris cette pièce ainsi que des atténuateurs, condensateurs, coupleurs, inductances, diplexeurs et résistances.
Utiliser le code promotionnel : AVXWP