Couche mince – Accu-L® 0201 Tolérance étroite


Caractéristiques et avantages
  • Inductance : 0.33 à 3.3 nH
  • Tolérance la plus stricte : ±0.05 nH
  • Courant CC : 150 à 550 mA
Applications typiques
  • Mobile Communications
  • Récepteur de télévision par satellite
  • GPS
  • Systèmes de localisation de véhicules
  • LAN sans fil
  • Filtres
  • Réseaux correspondants

L'inductance de réglage CMS L0201 est basée sur la technologie multicouche à couches minces. La technologie fournit une pièce miniature avec d'excellentes performances haute fréquence et une construction robuste pour un assemblage automatique fiable. Inducteurs à couches minces présentant une répétabilité extrême de lot à lot et une tolérance stricte. L'utilisation de matériaux diélectriques à très faibles pertes, de dioxyde de silicium et d'oxynitrure de silicium, en conjonction avec des métaux d'électrode hautement conducteurs, entraîne une faible ESR et un Q élevé. Ces caractéristiques haute fréquence changent plus lentement avec l'augmentation de la fréquence que pour les inductances micro-ondes en céramique. Grâce à la technologie des couches minces, les caractéristiques de fréquence mentionnées ci-dessus sont obtenues sans compromis significatif sur les propriétés requises pour le montage en surface.

Fiche technique / Catalogues
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Accu-L® 0201 Tolérance stricte
" Clique pour voir

Outils de conception
Fichiers S2P – Cliquez pour télécharger
Modélisme
Modélisme
KYOCERA AVX et Modelithics se sont associés pour offrir des essais GRATUITS de 90 jours de modèles de simulation avancés très précis et évolutifs pour diverses pièces KYOCERA AVX, y compris cette pièce ainsi que des atténuateurs, condensateurs, coupleurs, inductances, diplexeurs et résistances.
Utiliser le code promotionnel : AVXWP