Caractéristiques et avantages
- Filtrage du bruit en mode commun
- Tailles disponibles : 0805 et 1206
- Impédance en mode commun : 67 Ω à 2200 XNUMX Ω
- Courant nominal : 200 mA à 400 mA
- Plage de température de fonctionnement : -40°C ~ 85°C
- Matériau du noyau : ferrite
Applications typiques
- Suppression des EMI
- USB
- LCD
- LVDS
- Électronique mobile
La série LCCM de selfs de mode commun convient au filtrage du bruit en mode commun dans les applications commerciales, industrielles et grand public. Les tailles disponibles incluent 0805 et 1206.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce