Caractéristiques et avantages
- Qualifié AECQ200
- Pas d'effet piézo
- Construction non polaire
Applications typiques
- Automobile (système de navigation)
- Télécom (circuit GSM PLL, système ADSL)
- Industriel (Éclairage et alimentations)
Condensateur à film CMS utilisant une construction empilée et nue avec du sulfure de polyphénylène métallisé (PPS). Disponible dans des tailles de boîtier de 1206 1812 à 1 180 et des valeurs de capacité de 50 nF à XNUMX nF.v. Convient aux applications avec une tension requise inférieure à XNUMX V et où le SMD est obligatoire. La propriété d'auto-guérison du film PPS offre un mode de défaillance ouvert avec une fiabilité globale accrue. Les condensateurs à film PPS fournissent une valeur de capacité très stable en fonction de la température, à l'instar du NPO en céramique. Il offre également une faible polarisation CC et une très faible absorption diélectrique. Les condensateurs PPS présentent une excellente résistance aux chocs thermiques. L'utilisation d'un film diélectrique haute température PPS rend ces condensateurs adaptés à la refusion IR ou en phase vapeur. Conceptions personnalisées disponibles sur demande.