Caractéristiques et avantages
- Qualifié AECQ200
- Pas d'effet piézo
- Construction non polaire
Applications typiques
- Automobile (Airbag, calculateur d'injection de carburant)
- Télécom (Commutateurs publics, modems, postes téléphoniques, sans fil, mobiles)
- Industriel (SMPS, module convertisseur de puissance)
Condensateur à film CMS utilisant une construction empilée et nue avec du polyéthylène téréphtalate métallisé (PET-HT). Disponible dans des tailles de boîtier de 2220 à 6054 et des valeurs de capacité jusqu'à 4.7 uF. Convient aux applications dont la tension est inférieure à 630 V et où le SMD est obligatoire. La propriété d'auto-guérison du film PET-HT offre un mode de défaillance ouvert avec une fiabilité globale accrue. Les condensateurs à film PET-HT offrent une faible polarisation CC. Les condensateurs PET-HT présentent une excellente résistance aux chocs thermiques. L'utilisation d'un film diélectrique haute température PET-HT rend ces condensateurs adaptés à la refusion IR ou en phase vapeur. Conceptions personnalisées disponibles sur demande.