Caractéristiques et avantages
- Qualifié AECQ200
- Pas d'effet piézo
- Construction non polaire
Applications typiques
- Automobile (Airbag, calculateur d'injection de carburant)
- Télécom (Commutateurs publics, modems, postes téléphoniques, sans fil, mobiles)
- Industriel (SMPS, module convertisseur de puissance)
Condensateur à film CMS utilisant une construction empilée et nue avec du polyéthylène naphtalate métallisé (PEN). Disponible dans des tailles de boîtier de 1206 à 6054 et des valeurs de capacité jusqu'à 4.7 uF. Convient aux applications dont la tension est inférieure à 630 V et où le SMD est obligatoire. La propriété d'auto-guérison du film PEN offre un mode de défaillance ouvert avec une fiabilité globale accrue. Les condensateurs à film PEN offrent une faible polarisation CC et une faible absorption diélectrique similaire aux condensateurs céramiques multicouches NPO, mais sont capables de fournir des valeurs de capacité accrues similaires aux condensateurs céramiques X7R. Les condensateurs PEN présentent une excellente résistance aux chocs thermiques. L'utilisation d'un film diélectrique haute température (PEN) rend ces condensateurs adaptés à la refusion IR ou en phase vapeur. Conceptions personnalisées disponibles sur demande.