Caractéristiques et avantages
- Qualifié AECQ200
- Pas d'effet piézo
- Construction non polaire
Applications typiques
- Développé pour résister aux surtensions élevées courantes dans les applications de télécommunications
- Répond aux normes de protection contre la foudre des télécommunications
- Allumeur CACHÉ
Condensateur à puce à film utilisant une construction nue et empilée avec un film de polyéthylène naphtalate métallisé (PEN). L'utilisation d'une technologie multipiste aboutit à une construction en série équivalente qui offre une meilleure capacité de gestion des surtensions haute tension. Convient aux applications avec une tension requise inférieure à 1KV et où le SMD est obligatoire. La propriété d'auto-guérison du film PEN offre un mode de défaillance ouvert avec une fiabilité globale accrue. Les condensateurs à film PEN offrent une faible polarisation CC et une faible absorption diélectrique similaire aux condensateurs céramiques multicouches NPO, mais sont capables de fournir des valeurs de capacité accrues similaires aux condensateurs céramiques X7R. Les condensateurs PEN présentent une excellente résistance aux chocs thermiques. L'utilisation d'un film diélectrique haute température (PEN) rend ces condensateurs adaptés à la refusion IR ou en phase vapeur. Conceptions personnalisées disponibles sur demande.