Produits TRAFIM


Caractéristiques et avantages
  • Plage de capacité : 110µF-10600µF
  • Plage de tension : 1950 6000 Vcc à XNUMX XNUMX Vcc
  • Tailles de boîtier standard : 340×117 ou 340×165
    Hauteur 215 à 815mm
  • Auto-guérison contrôlée
  • haute densité d'énergie
  • Longue durée de vie
Applications typiques

    Filtrage de tension continue pour :

  • La fusion nucléaire
  • Liaison CC
  • Convertisseur de vitesse (entraînements et traction)
  • Filtrage résonant
  • Correction active (FAITS)
  • Moulins à vent
  • Sous-station

La série TRAFIM est spécialement conçue pour les applications de filtrage DC telles que les liaisons DC ou les filtres résonants pour des tensions jusqu'à 6000 XNUMX V.

Grands boîtiers jusqu'à 46 litres et énergie spécifique élevée jusqu'à 495 J/l*, ainsi que sécurité et fiabilité Technologie d'auto-guérison contrôlée rendent cette série particulièrement adaptée aux convertisseurs de puissance dans les domaines de la traction, des entraînements, des énergies renouvelables et de la transmission d'énergie. Le Technologie d'auto-guérison contrôlée est basé sur un film métallisé haute température imprégné d'huile végétale permettant une température de fonctionnement jusqu'à 95°C.

Les conceptions standards proposées dans ce catalogue couvrent une large plage de valeurs de tension et de capacité. En cas d'exigences spécifiques concernant la forme et les performances, n'hésitez pas à contacter votre représentant KYOCERA AVX local.

* Pendant 100,000 70 heures et une température de point chaud de XNUMX°C

Fiche technique / Catalogue
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Produits TRAFIM
" Clique pour voir

Vidéos

Veuillez accepter les cookies YouTube pour lire cette vidéo. En acceptant, vous accéderez au contenu de YouTube, un service fourni par un tiers externe.

Politique de confidentialité de YouTube

Si vous acceptez cet avis, votre choix sera enregistré et la page s'actualisera.