Produits FILFIM


Caractéristiques et avantages
  • Capacités nominales standard disponibles jusqu'à 612 µF
  • Caisses standards 350×185 ; 520 × 185 ; 695×185
  • Base profilée rectangulaire 340×117 qui permet :
    – Résistance thermique inférieure Capacité de courant efficace plus élevée
    – Résistance série inférieure Échange thermique plus élevé
    – Inductance parasite inférieure
Applications typiques

    Filtrage de tension continue pour :

  • Liaison CC
  • Filtrage résonant
  • Correction active (FACTS)
  • HVDC
  • Alimentation CC haute puissance

Les condensateurs Filfim sont conçus pour les applications de filtrage DC jusqu'à 56 kV en standard, avec des tensions plus élevées jusqu'à 100 kV disponibles sur demande.
CONCEPTION: La technologie FIM offre d'excellentes performances à vie sans nécessiter de pressostat grâce à leur conception à auto-réparation contrôlée. Les produits FILFIM utilisent de l'acier inoxydable hermétiquement fermé et utilisent de l'huile de haute pureté qui est ininflammable dans des conditions normales, ce qui les rend sûrs pour le transport et l'utilisation.
MONTAGE: Le montage vertical est préférable, bien que l'horizontal soit acceptable. Veuillez contacter KYOCERA AVX pour une configuration de montage à l'envers

Fiche technique / Catalogue
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Produits FILFIM
" Clique pour voir

Documents techniques
Documents techniques – Cliquez pour télécharger