Caractéristiques et avantages
- Plage de tension de 2kV à 75kV
- Énergie maximale par condensateur : 150 kJ
- Énergie spécifique jusqu'à 2000J/l
- Durée de vie jusqu'à plusieurs dizaines de millions de clichés
- Inductances parasites de 50nH à 500nH
Applications typiques
- La fusion nucléaire
- Laser de puissance
- Canon électromagnétique et ETC
- Alimentations haute tension
- Générateurs Marx
- Détecteurs de défaillance de câbles
Les condensateurs Disfim sont conçus pour les applications de stockage et de décharge d'énergie. L'auto-réparation contrôlée permet au condensateur de fonctionner en continu sans défaillance catastrophique en isolant immédiatement tout site de contrainte excessive pouvant survenir dans la couche diélectrique. Pendant le fonctionnement, la capacité diminuera légèrement en raison du mécanisme d'auto-guérison contrôlé ; les condensateurs de décharge sont conçus pour ne pas perdre plus de 5 % de leur valeur d'origine au cours de leur durée de vie à la tension et à la température de conception.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques – Cliquez pour télécharger
Veuillez accepter les cookies YouTube pour lire cette vidéo. En acceptant, vous accéderez au contenu de YouTube, un service fourni par un tiers externe.
Politique de confidentialité de YouTube
Si vous acceptez cet avis, votre choix sera enregistré et la page s'actualisera.