Technologie d'auto-guérison contrôlée Permet au condensateur de fonctionner en continu sans défaillance catastrophique en isolant immédiatement les zones de surtension qui peuvent se produire dans la couche diélectrique. Pendant le fonctionnement, la capacité diminue légèrement en raison du mécanisme d'auto-réparation contrôlé ; les condensateurs sont conçus pour ne pas perdre plus de 2 % de la valeur d'origine au cours de leur durée de vie à pleine tension et à pleine température.
Veuillez accepter les cookies YouTube pour lire cette vidéo. En acceptant, vous accéderez au contenu de YouTube, un service fourni par un tiers externe.
Politique de confidentialité de YouTube
Si vous acceptez cet avis, votre choix sera enregistré et la page s'actualisera.