Caractéristiques et avantages
- Propriétés d'auto-guérison
- Haute résistance à l'humidité
- Résistance aux contraintes de surtension
- Excellentes capacités de résistance aux flammes actives et passives
- Largement utilisé dans les circuits de suppression d'interférences, etc.
Applications typiques
- Le condensateur FV convient aux filtres EMI directs.
- Plage de capacité : 0.01 uF ~ 10.0 uF
- Tolérance de capacité : ±10 % (K), ±20 % (M)
- Fréquence: 50Hz, 60Hz
- Résistance d'isolation : > 15,000 0.33 MΩ (≤ 5,000 uF) > 0.33 XNUMX MΩ (> XNUMX uF)
- Rigidité diélectrique : 1312 60 V CC pendant 2000 s. ou 2vdc pendant XNUMXsec
Les FV sont enroulés de manière non inductive avec un film de polypropylène métallisé comme diélectrique et électrode, encapsulés dans un boîtier thermoplastique UL94v0 résistant aux solvants et auto-extinguible, scellé avec de la résine époxy. Ils assurent la suppression des interférences avec des approbations de sécurité. Ils conviennent aux condensateurs directs, aux filtres EMI, aux circuits anti-étincelles, etc.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques
Documents techniques – Cliquez pour télécharger