Caractéristiques et avantages
- Diélectrique en polypropylène métallisé spécialement traité pour résister aux contraintes de haute tension continue jusqu'à 85°C
- Auto-guérison contrôlée
- Géométrie interne et connexions spécialement développées pour les courants élevés (Irms jusqu'à 100 A)
- Pas d'imprégnant liquide
- Métallisation spéciale pour tension continue et courants élevés
Applications typiques
- Condensateur de récupération pour commutation GTO (condensateur secondaire ou condensateur de serrage)
- Filtrage CC à courant élevé
La série FSM utilise un diélectrique en polypropylène métallisé spécialement traité pour résister à des contraintes de tension continue élevées jusqu'à 85°C avec une auto-guérison contrôlée. FSM possède une géométrie interne et des connexions spécialement développées pour les courants élevés (Irms jusqu'à 100 A), sans imprégnation liquide, et une métallisation spéciale pour la tension continue et les courants élevés.
Fiche technique
Fiche technique – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques