Caractéristiques et avantages
- Plage de tension : 850 V à 2000 V
- Plage de capacités : 0.1 2.5 uF à XNUMX XNUMX uF
- Bornes 2 et 4 (option borne à cosses)
Applications typiques
- Protection IGBT
- Serrage IGBT
La série FSB est un condensateur diélectrique en polypropylène métallisé intégrant une auto-réparation contrôlée. Le film est conçu avec une métallisation renforcée développée pour les courants impulsionnels élevés. La conception de la série FSB, sans connexions filaires internes, offre un haut degré de fiabilité sur le terrain. FSB est adapté à une large gamme d'applications automobiles, notamment les véhicules électriques, les contrôleurs, les convertisseurs haute puissance et les systèmes de conditionnement de puissance.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques