Caractéristiques et avantages
- Plage de tension : 2000 V à 4600 V
- Plage de capacités : 0.5 6 uF à XNUMX XNUMX uF
- Borne femelle à boulonner
Applications typiques
- Protection des thyristors
- Protection du thyristor d'arrêt de gâchette (GTO)
- Serrage (amortisseur secondaire)
La série FPX est un condensateur diélectrique en polypropylène métallisé intégrant une auto-réparation contrôlée. Le film est conçu avec une métallisation renforcée développée pour les courants impulsionnels élevés. Le FPX possède des bornes axiales (femelles) spécialement développées pour réduire l'inductance série et fournir un montage mécanique rigide.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques