Caractéristiques et avantages
- Plage de tension : de 1500 4600 V à XNUMX XNUMX V
- Plage de capacités : 0.12 6 uF à XNUMX XNUMX uF
- Bornes femelles axiales à boulonner
Applications typiques
- Protection du thyristor d'arrêt de gâchette (GTO)
- Réglage des fréquences moyennes
Condensateur diélectrique en polypropylène métallisé à auto-réparation contrôlée. Métallisation renforcée sur marges développée pour les courants impulsionnels élevés. Connexions axiales spécialement développées pour réduire l'inductance série et fournir un montage mécanique rigide.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques