Caractéristiques et avantages
- Plage de tension : 630 V à 2000 V
- Plage de capacité : 0103 = 0.01 uF
- Plage de température de fonctionnement : -40°C à +105°C
Applications typiques
- Haute fiabilité à des contraintes de courant élevées
- Propriétés d'auto-guérison
- Propriétés d'auto-guérison
- Boîtier en plastique ignifuge et résine époxy
- Faibles pertes, capacité dv/dt élevée
- Haute résistance à l'humidité
- Haute stabilité de capacité et longue durée de vie
FM est enroulé de manière non inductive avec un film de polypropylène métallisé comme diélectrique, encapsulé dans un boîtier en plastique et scellé avec une résine thermodurcissable. Ils sont idéaux pour les circuits à haute fréquence et à temps de montée d'impulsion élevé, et trouvent de nombreuses applications dans les alimentations haute tension, les ballasts d'amortissement et d'éclairage électroniques.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques
Documents techniques – Cliquez pour télécharger