Caractéristiques et avantages
- Plage de tension : 250 V à 350 V
- Code EIA de capacité : 1.0 uF à 50 uF
- Plage de température de fonctionnement : -40°C à +85°C
Applications typiques
- Particulièrement conçu pour le filtrage AC
- Rigidité diélectrique élevée dans des conditions de fonctionnement jusqu'à 85°C
La série FLC utilise un diélectrique en polypropylène métallisé non imprégné spécialement traité pour avoir une très haute rigidité diélectrique dans des conditions de fonctionnement jusqu'à 85°C.
Le FLC a été conçu pour le montage de circuits imprimés. Ils conviennent au filtrage CA de sortie pour les convertisseurs de puissance, les systèmes UPS, les onduleurs solaires et les entraînements de moteur, etc.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques
Documents techniques – Cliquez pour télécharger