Caractéristiques et avantages
- Plage de tension : 250 V à 350 V
- Plage de capacité : 0103 = 0.01 uF
- Plage de température de fonctionnement : -40°C à +85°C
Applications typiques
- Particulièrement conçu pour le filtrage AC
- Rigidité diélectrique élevée dans des conditions de fonctionnement jusqu'à 85°C
La série FLB utilise un boîtier diélectrique en polypropylène métallisé, en aluminium, imprégné de PU souple spécialement traité pour avoir une très haute rigidité diélectrique dans des conditions de fonctionnement jusqu'à 85°C.
Le FLB a été conçu avec un dispositif déconnecté par surpression. Ils conviennent à la correction du facteur de puissance et au filtrage CA de sortie pour les convertisseurs de puissance, les systèmes UPS, les onduleurs solaires et les entraînements de moteur, etc.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques
Documents techniques – Cliquez pour télécharger