Caractéristiques et avantages
- Plage de tension : 600 V à 1900 V
- Plage de capacités : 22 200 uF à XNUMX XNUMX uF
- Filetage femelle et mâle
Applications typiques
- Alimentation CC pour chauffage par induction
- Alimentation CC résonante pour :
– Scanners
– Appareils à rayons X
La série FFVS est une gamme spécifique de condensateurs de filtrage CC conçus pour être utilisés dans des applications à haute fréquence et à forte ondulation au-delà des limites des normes FFVE ou FFVI. Les applications typiques incluent l'alimentation CC pour le chauffage par induction, l'alimentation CC résonante pour scanner, appareils à rayons X, etc. En raison de la conception interne sophistiquée, l'inductance parasite est extrêmement faible, entre 8 et 13 nH. Les produits FFVS sont conformes à RoHs.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques