Caractéristiques et avantages
- Plage de tension : 300 V à 1900 V
- Plage de capacités : 12 400 uF à XNUMX XNUMX uF
- Filetage femelle et mâle
Applications typiques
- Filtrage DC, faible puissance réactive
La série utilise un diélectrique en polypropylène ou polyester métallisé non imprégné, doté d'un processus d'auto-guérison contrôlé, spécialement traité pour avoir une rigidité diélectrique très élevée dans des conditions de fonctionnement jusqu'à 105°C. La conception spéciale FFV confère à cette série un très faible niveau d'inductance parasite (18 nH à 40 nH). De plus, les niveaux de performances des condensateurs FFVE en font une alternative très intéressante à la technologie électrolytique, car ils peuvent supporter des niveaux de surtension beaucoup plus élevés, des courants nominaux efficaces très élevés et des durées de vie plus longues.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques