Filtrage CC – FFV3 (conforme RoHS)


Filtrage CC – Série FFV3
Caractéristiques et avantages
  • Plage de tension de 75 V à 11 kV
  • Trou traversant à 2 et 4 fils
  • Plage de capacités : 6 160 uF à XNUMX XNUMX uF
Applications typiques
  • Filtrage DC, faible puissance réactive

La série FFV3 utilise un diélectrique en polypropylène ou polyester métallisé non imprégné, avec le processus d'auto-cicatrisation contrôlé, spécialement traité pour avoir une très haute rigidité diélectrique dans des conditions de fonctionnement jusqu'à 105°C. Le FFV3 a été conçu pour le montage de circuits imprimés. Ils constituent une alternative idéale aux condensateurs électrolytiques en aluminium, résistant à des niveaux de surtension beaucoup plus élevés avec une ESR plus faible et des courants efficaces très élevés, ce qui entraîne une durée de vie des applications plus longue.

Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

FFV3 (conforme RoHS)
" Clique pour voir