Caractéristiques et avantages
- Plage de tension : 1000 V à 1400 V
- Plage de capacités : 105 3000 uF à XNUMX XNUMX uF
- Filetage femelle
Applications typiques
- Filtrage CC
La série FFLI utilise un diélectrique en polypropylène métallisé non imprégné avec un processus d'auto-cicatrisation contrôlé. Boîte cylindrique en aluminium avec couvercle en plastique. Le condensateur FFLI est spécialement conçu pour le filtrage DC. FFLI est cylindrique avec des bornes axiales sur la face supérieure, avec un boulon de montage mécanique en dessous. La série FFLI est une solution de remplacement éprouvée pour les batteries de condensateurs électrolytiques en aluminium, basée sur la technologie de film de polypropylène métallisé sec « auto-réparateur contrôlé ».
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques