Caractéristiques et avantages
- Propose des solutions pour une tension de 1500 3800 V à XNUMX XNUMX V
- Possède une technologie d'auto-guérison contrôlée
- Comportement sûr et fiable
- Utilise une solution humide avec à la fois un film métallisé en polypropylène et de l'huile (sans huile gratuite)
Applications typiques
- Filtrage CC
- Liaisons DC
- Onduleurs AC-DC
- Production d'énergie solaire
- Production d'énergie éolienne
- Systèmes de batterie
- Les systèmes UPS
- Contrôleurs de moteur
- Alimentation de puissance
La série FFLI est spécialement conçue pour les applications de filtrage CC telles que les liaisons CC. Cette gamme haute tension offre des solutions pour des tensions de 1500 3800 V à XNUMX XNUMX V. La technologie d'auto-guérison contrôlée, essentielle pour garantir un comportement sûr et fiable, est obtenue à l'aide d'une solution humide contenant à la fois un film métallisé en polypropylène et de l'huile (sans huile gratuite). Les conceptions standards proposées dans ce catalogue couvrent une large plage de valeurs de tension et de capacité. En cas d'exigences spécifiques concernant la forme et les performances, n'hésitez pas à contacter votre représentant KYOCERA AVX local.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques