Caractéristiques et avantages
- Plage de tension : 800 V à 1350 V
- Plage de capacités : 1,750 25,500 uF à XNUMX XNUMX uF
- 4 bornes, filetées mâle ou femelle
Applications typiques
- Liaison CC
- Filtres résonants
La série FFLC est spécialement conçue pour les applications de filtrage CC telles que les liaisons CC ou les filtres résonants. Les grandes tailles de boîtier jusqu'à 35 litres et l'énergie spécifique élevée jusqu'à 240 J/l ainsi que la technologie d'auto-guérison contrôlée sûre et fiable rendent cette série particulièrement adaptée aux convertisseurs de puissance dans les domaines de la traction, des entraînements et des énergies renouvelables. FFLC utilise un film segmenté métallisé en polypropylène et il s'agit d'une technologie entièrement sèche. Les conceptions standards proposées dans ce catalogue couvrent une large plage de valeurs de tension et de capacité. En cas d'exigences spécifiques concernant la forme et les performances, n'hésitez pas à contacter votre représentant KYOCERA AVX local.