Filtrage CC – FFHV/FTHV


FFHV / FTHV
Caractéristiques et avantages
  • Technologie d'auto-guérison
  • Faibles pertes
  • Courant d'ondulation élevé
  • Densité de capacité élevée
  • Longue durée de vie
  • Pas de remplissage d'huile gratuit (sec)
Applications typiques
  • Système UPS
  • Éolienne
  • Onduleur solaire/éolien
  • Entraînements à moteur

Les séries FFHV et FTHV sont spécialement conçues pour les applications de filtrage CC telles que les liaisons CC ou les filtres résonants pour des tensions jusqu'à 2300 2 V. Ces condensateurs sont proposés en 36 versions différentes : top en résine pour la série FFHV et boîtier hermétique pour la série FTHV. Les grandes tailles de boîtier jusqu'à 380 litres et l'énergie spécifique élevée jusqu'à XNUMX J/l ainsi que la technologie d'auto-guérison contrôlée sûre et fiable rendent cette série particulièrement adaptée aux convertisseurs de puissance dans les domaines de la traction, des entraînements, des énergies renouvelables et de la transmission de puissance.

FFHV et FTHV utilisent une solution humide avec un film métallisé en polypropylène et de l'huile (sans huile gratuite). Les conceptions standards proposées dans ce catalogue couvrent une large plage de valeurs de tension et de capacité. En cas d'exigences spécifiques concernant la forme et les performances, n'hésitez pas à contacter votre représentant KYOCERA AVX local.

Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

FFHV/FTHV
" Clique pour voir