Caractéristiques et avantages
- Plage de tension de 600 V à 1900 V
- Boulon dans la borne
- Plage de capacités : 5 160 uF à XNUMX XNUMX uF
Applications typiques
- Systèmes de filtrage haute puissance
La série FFG utilise un diélectrique métallisé non imprégné, doté d'un processus d'auto-guérison contrôlé. La série FFG est une gamme de condensateurs à film pour systèmes de filtrage haute puissance qui maximiseront l'utilisation de l'espace, les performances et la fiabilité. Ils constituent une alternative idéale aux condensateurs électrolytiques en aluminium, résistant à des niveaux de surtension beaucoup plus élevés avec une ESR plus faible et des courants efficaces très élevés, ce qui entraîne une durée de vie des applications plus longue.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques