Filtrage CC – FFB (conforme RoHS)


Série FFB
Caractéristiques et avantages
  • Plage de tension de 75 V à 1100 V
  • Plage de capacités : 1.5 110 uF à XNUMX XNUMX uF
  • Trou traversant à 2 et 4 fils
Applications typiques
  • Filtrage DC, à faible puissance réactive

La série FFB utilise un diélectrique en polypropylène ou polyester métallisé non imprégné avec le processus d'auto-cicatrisation contrôlé, spécialement traité pour avoir une très haute rigidité diélectrique dans des conditions de fonctionnement jusqu'à 105°C. Le FFB a été conçu pour le montage de circuits imprimés. Ils constituent une alternative idéale aux condensateurs électrolytiques en aluminium, résistant à des niveaux de surtension beaucoup plus élevés avec une ESR plus faible et des courants efficaces très élevés, ce qui entraîne une durée de vie des applications plus longue.

Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

FFB (conforme RoHS)
" Clique pour voir