Caractéristiques et avantages
- Plage de tension : 550 V à 1200 V
- Plage de capacités : 3.3 75 uF à XNUMX XNUMX uF
- Plage de température de fonctionnement: -40 ° C à + 100 ° C
Applications typiques
- Particulièrement conçu pour le filtrage DC
- Faible puissance réactive
La série FE utilise un diélectrique en polypropylène métallisé non imprégné spécialement traité pour avoir une très haute rigidité diélectrique dans des conditions de fonctionnement jusqu'à 100°C.
Le FE a été conçu pour le montage de circuits imprimés. Les caractéristiques de performance de la série FE en font une alternative viable à la technologie électrolytique de l'aluminium en raison d'un ESR beaucoup plus faible et d'une capacité de surtension (dv/dt) beaucoup plus élevée.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques
Documents techniques – Cliquez pour télécharger