Réglage – FAV (conforme RoHS)


Caractéristiques et avantages
  • Plage de tension de 600 V à 2000 V
  • Plage de capacités : 80nF à 1200nF
  • Trou traversant à 4 broches
Applications typiques
  • Réglage de l'énergie réactive élevée pour les convertisseurs
  • Protection des semi-conducteurs

La série FAV est un film en polypropylène métallisé avec une feuille métallique utilisé pour l'application du tuning. Le FAV est un trou traversant à 4 broches montable sur PCB conçu pour une puissance réactive très élevée. La série FAV permet d'utiliser les hautes fréquences dans la protection des semi-conducteurs, les chargeurs de batterie automatiques et le réglage de l'énergie réactive élevée pour les convertisseurs.

Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

FAV (conforme RoHS)
" Clique pour voir

Documents techniques
Documents techniques – Cliquez pour télécharger